Anello a U, stelo, 95AU-V142 (24250848)

Anello a U, stelo, 95AU-V142 24250848
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24250848

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 23.42

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 75 φ

Diametro interno: 65 φ

Lunghezza scanalatura: 13 mm

Larghezza: 11.4 mm

Serie: T22


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24250848

Codice componente
24250848
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Serie Numero tariffa doganale Peso
(g)

23.42 €

1 Disponibile 17 giorni 75651311.4T223926909714

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 95 Materiale Poliuretano

Si trova sulla pagina di Anello a U, stelo, 95AU-V142, il codice articolo è il seguente: 24250848.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24250848.

Tipologia prodotto

Codice componente
40422183
40422184
40422186
40422187
40422188
40422189
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Serie Numero tariffa doganale Peso
(g)

8.42 €

1 Disponibile 12 giorni 281898.2T20392690973

8.42 €

1 Disponibile 17 giorni 302098.2T20392690973

9.85 €

1 Disponibile 12 giorni 40301110T20392690976

10.73 €

1 Disponibile 12 giorni 47321110T20392690979

10.23 €

1 Disponibile 17 giorni 45351110T203926909716

10.73 €

1 Disponibile 17 giorni 50351110T203926909710

Supporto tecnico