Anello a U, stelo, incluso anello di supporto, guarnizione primaria (24345981)

Anello a U, stelo, incluso anello di supporto, guarnizione primaria 24345981
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24345981

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 55.93

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 85.1 φ

Diametro interno: 70 φ

Gamma di temperatura (min.): -

Gamma di temperatura (max.): -

Peso: 10 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24345981

Codice componente
24345981
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Gamma di temperatura (min.) Gamma di temperatura (max.) Peso
(g)

55.93 €

1 Disponibile 17 giorni 85.170--10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 6.3 Durezza in Shore 95 Serie SM
Materiale Poliuretano Numero tariffa doganale 39269097

Si trova sulla pagina di Anello a U, stelo, incluso anello di supporto, guarnizione primaria, il codice articolo è il seguente: 24345981.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24345981.

Tipologia prodotto

Codice componente
24355139
24356949
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Gamma di temperatura (min.) Gamma di temperatura (max.) Peso
(g)

36.20 €

1 Disponibile 17 giorni 60.145-301108

43.87 €

1 Disponibile 17 giorni 78.163-301108

Supporto tecnico