Guarnizione per stelo-spazzola, 80NBR4005 (472548)

Guarnizione per stelo-spazzola, 80NBR4005 472548
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 472548

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 11.72

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 18.2 φ

Diametro interno: 12 φ

Peso: 0.701 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

472548

Codice componente
472548
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Peso
(g)

11.72 €

1 Disponibile 17 giorni 18.2120.701

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 6.2 Durezza in Shore 80 Serie NIPSL 200
Materiale NBR Numero tariffa doganale 40169300

Si trova sulla pagina di Guarnizione per stelo-spazzola, 80NBR4005, il codice articolo è il seguente: 472548.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 472548.

Tipologia prodotto

Codice componente
472547
472549
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Peso
(g)

10.70 €

1 Disponibile 12 giorni 16.2100.06

11.72 €

1 Disponibile 17 giorni 23161.001

Supporto tecnico