Guarnizione per stelo-spazzola, 85AU20991 (470526)

Guarnizione per stelo-spazzola, 85AU20991 470526
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 470526

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 12.15

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 25 φ

Diametro interno: 20 φ

Lunghezza scanalatura: 4 mm

Larghezza: 4 mm

Serie: NIPSL 310


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

470526

Codice componente
470526
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Serie Numero tariffa doganale Peso
(g)

12.15 €

1 Disponibile 7 giorni 252044NIPSL 310841290800.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 85 Materiale 85AU20991

Si trova sulla pagina di Guarnizione per stelo-spazzola, 85AU20991, il codice articolo è il seguente: 470526.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 470526.

Tipologia prodotto

Codice componente
468065
468066
468120
471728
476708
476906
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Serie Numero tariffa doganale Peso
(g)

11.03 €

1 Disponibile 17 giorni 11.582.92.5NIPSL 310841290800.141

11.03 €

1 Disponibile 7 giorni 962.62.2NIPSL 310841290800.116

12.15 €

1 Disponibile 12 giorni 20.5163.63.2NIPSL 310841290800.421

13.27 €

1 Disponibile 12 giorni 302543.6NIPSL 310841290800.791

11.03 €

1 Disponibile 12 giorni 742.62.2NIPSL 310841290800.061

17.23 €

1 Disponibile 12 giorni 37.5324.44.4NIPSL 310841290801.121

Supporto tecnico