Molla a gas Industrial

Molla a gas Industrial
· Compensazione ottimizzata del peso durante le azioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
· Ampia gamma di dimensioni e varianti di forza disponibili come prodotti standard
· Smorzamento dinamico e idraulico disponibile
· Curva caratteristica della molla piatta, cioè basso aumento della forza, anche con forze elevate e corse grandi
· Scelta di curve caratteristiche della molla lineari, progressive o decrescenti
· Forma compatta per l'installazione in spazi ridotti
· Grande varietà di raccordi terminali per un montaggio efficiente
· Movimento di regolazione smorzato su campi definiti o in modo continuo
· Possibilità di controllo della velocità di estensione
· Possibilità di integrare funzioni aggiuntive, come interruttori elettrici, funzione di STOP, mantenimento in posizione, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
139121 0100N
185001
192813
200290
23842
26934
287814
297437
33973
36839
45662
46345
4846DI
620447
697699 K1D4 0400N
7415DI
7498EW
8618EV
8824TP
9253XU
94374
94552
951221
95656
9997RF K7D7S1 0600N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Numero tariffa doganale Peso
(g)

56.68 €

1 17 giorni -830242001

56.68 €

1 17 giorni 404657764990383024200292

18.35 €

1 17 giorni 40465770228368302420058

36.42 €

1 17 giorni -83024200195

41.80 €

1 17 giorni -83024200231

42.95 €

1 17 giorni -83024200210

35.57 €

1 17 giorni 404657707162983024200208

43.63 €

1 17 giorni -83024200383

32.00 €

1 17 giorni 404657738068483024200184

44.02 €

1 17 giorni -83024200320

38.05 €

1 17 giorni -83024200197

55.53 €

1 17 giorni -83024200133

23.15 €

1 17 giorni 40465770226698302420088

40.85 €

1 17 giorni 404657746283083024200177

39.40 €

1 17 giorni -83024200319

44.40 €

1 17 giorni 404657715063883024200177

77.55 €

1 17 giorni 404657711923983024200705

35.27 €

1 17 giorni 404657706307583024200178

45.83 €

1 17 giorni 404657705183683024200471

25.85 €

1 17 giorni 404657722935883024200123

25.85 €

1 17 giorni 404657718861783024200114

40.07 €

1 17 giorni 404657701625583024200256

78.78 €

1 17 giorni -83024200510.99997

35.65 €

1 17 giorni 404657737413383024200229

48.43 €

1 17 giorni -83024900201

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico