Molla a gas Industrial, 1.100 Newton (Codici componente)

Molla a gas Industrial, 1.100 Newton
· Compensazione ottimizzata del peso durante le azioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
· Ampia gamma di dimensioni e varianti di forza disponibili come prodotti standard
· Smorzamento dinamico e idraulico disponibile
· Curva caratteristica della molla piatta, cioè basso aumento della forza, anche con forze elevate e corse grandi
· Scelta di curve caratteristiche della molla lineari, progressive o decrescenti
· Forma compatta per l'installazione in spazi ridotti
· Grande varietà di raccordi terminali per un montaggio efficiente
· Movimento di regolazione smorzato su campi definiti o in modo continuo
· Possibilità di controllo della velocità di estensione
· Possibilità di integrare funzioni aggiuntive, come interruttori elettrici, funzione di STOP, mantenimento in posizione, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44016

Codice componente
44016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Peso
(g)

60.33 €

1 17 giorni 4046577084148269

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 83024200

Si trova sulla pagina di Molla a gas Industrial, 1.100 Newton, il codice articolo è il seguente: 44016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44016.

Tipologia prodotto

Codice componente
2383SR K2D2 1100N
2726KP
313116
334278
58572
9310AJ
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Peso
(g)

56.50 €

1 17 giorni -735

58.52 €

1 17 giorni 4046577049666194

52.65 €

1 17 giorni -189

66.58 €

1 17 giorni 4046577114777434

87.43 €

1 17 giorni 4046577048409740

74.65 €

1 17 giorni 4046577130456157

Supporto tecnico