Molla a gas Industrial, 220 Newton (377171)

Molla a gas Industrial, 220 Newton 377171

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 377171

Marca: STABILUS

Prezzo: 53.05

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

GTIN/EAN: 4046577179011

Peso: 115 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

377171

Codice componente
377171
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Peso
(g)

53.05 €

1 17 giorni 4046577179011115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 83024200

Si trova sulla pagina di Molla a gas Industrial, 220 Newton, il codice articolo è il seguente: 377171.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 377171.

Tipologia prodotto

Codice componente
89761
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Peso
(g)

35.85 €

1 17 giorni 4046577063495175

Supporto tecnico