O-ring, Viton, 80FKM610

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
18X2-80FKM610
20X5-80FKM610
55X2-80FKM610
14450997
14450998
14451411
449373
449375
449377
449384
449394
449395
449396
449401
449402
449404
449406
449407
449411
449412
449417
449421
449423
449427
449433
449434
449435
449436
449440
449442
449444
449446
449458
449463
449479
449481
449490
449492
449508
449519
449525
449530
449532
449540
449541
449543
449545
449548
449549
449551
449552
449553
449560
449567
449576
449580
449583
449584
449585
449592
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Spessore materiale
(mm)
Peso
(g)

6.90 €

3 Disponibile 17 giorni 1820.414

16.73 €

2 Disponibile 17 giorni 2053.067

15.93 €

1 Disponibile 12 giorni 5521.18

13.25 €

2 Disponibile 17 giorni 4020.87

15.93 €

2 Disponibile 17 giorni 5421.159

6.90 €

1 Disponibile 17 giorni 1730.932

6.35 €

4 Disponibile 17 giorni 2.61.70.064

6.35 €

4 Disponibile 17 giorni 310.021

6.35 €

1 Disponibile 17 giorni 410.026

6.35 €

1 Disponibile 17 giorni 620.166

6.90 €

3 Disponibile 17 giorni 7.651.780.155

6.90 €

1 Disponibile 17 giorni 820.207

6.90 €

1 Disponibile 17 giorni 82.50.34

6.90 €

1 Disponibile 17 giorni 92.50.353

6.90 €

1 Disponibile 17 giorni 930.559

6.90 €

1 Disponibile 17 giorni 9.251.780.181

6.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1020.248

6.90 €

1 Disponibile 17 giorni 102.50.404

6.90 €

3 Disponibile 17 giorni 10.772.620.476

6.90 €

1 Disponibile 17 giorni 1120.269

6.90 €

1 Disponibile 12 giorni 1220.29

6.90 €

1 Disponibile 17 giorni 12.421.780.233

6.90 €

3 Disponibile 17 giorni 132.50.501

6.90 €

1 Disponibile 12 giorni 1420.331

6.90 €

3 Disponibile 17 giorni 152.50.566

6.90 €

3 Disponibile 17 giorni 1530.839

6.90 €

3 Disponibile 17 giorni 15.32.40.528

6.90 €

3 Disponibile 17 giorni 15.542.620.645

6.90 €

1 Disponibile 17 giorni 162.50.598

6.90 €

3 Disponibile 17 giorni 16.32.40.558

6.90 €

3 Disponibile 17 giorni 1720.393

6.90 €

3 Disponibile 17 giorni 17.122.620.701

8.37 €

1 Disponibile 17 giorni -31.034

8.37 €

3 Disponibile 17 giorni 2031.071

8.37 €

1 Disponibile 17 giorni 24.81.50.306

8.37 €

1 Disponibile 12 giorni 2520.559

9.38 €

1 Disponibile 12 giorni 2820.621

14.08 €

2 Disponibile 17 giorni 283.51.997

11.80 €

1 Disponibile 17 giorni 3431.724

13.25 €

1 Disponibile 17 giorni 3820.828

33.77 €

1 Disponibile 12 giorni 39.25.77.551

29.88 €

1 Disponibile 12 giorni 4256.082

14.95 €

1 Disponibile 12 giorni 4332.143

22.42 €

1 Disponibile 17 giorni 4544.058

15.40 €

1 Disponibile 12 giorni 4632.283

15.40 €

1 Disponibile 12 giorni 4832.376

15.40 €

1 Disponibile 12 giorni 5032.469

15.93 €

1 Disponibile 12 giorni 5232.562

31.88 €

1 Disponibile 17 giorni 5357.505

15.93 €

2 Disponibile 17 giorni 5432.655

15.93 €

2 Disponibile 17 giorni 54.232.665

40.65 €

1 Disponibile 17 giorni 54.25.710.073

16.80 €

1 Disponibile 12 giorni 6021.284

18.75 €

2 Disponibile 17 giorni 6433.121

19.83 €

1 Disponibile 12 giorni 7033.401

20.27 €

2 Disponibile 17 giorni 7421.573

20.27 €

1 Disponibile 17 giorni 752.72.932

20.27 €

1 Disponibile 12 giorni 7533.634

40.55 €

1 Disponibile 17 giorni 75510.352

20.68 €

1 Disponibile 12 giorni 8534.099

Loading...

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.) -15 Gamma di temperatura (max.) 200 Durezza in Shore 80
Materiale FKM Numero tariffa doganale 39269097

Supporto tecnico