Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5 MM-72NBR872 |
70472 |
72213 |
73459 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore materiale (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.55 € | 6 | Disponibile | 17 giorni | 5 | 23.76 | |
151.67 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 4 | 15.206 | |
36.07 € | 6 | Disponibile | 17 giorni | 2.5 | 5.94 | |
34.43 € | 6 | Disponibile | 17 giorni | 4.5 | 19.25 |
Loading...
Gamma di temperatura (min.) | -30 | Gamma di temperatura (max.) | 100 | Durezza in Shore | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | NBR | Numero tariffa doganale | 40169300 |
Configura
Proprietà di base
Spessore materiale(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali