Molla a gas Industrial, 310 Newton (0878QO)

Molla a gas Industrial, 310 Newton 0878QO

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0878QO

Marca: STABILUS

Prezzo: 39.58

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

GTIN/EAN: 4046577150652

Peso: 177 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0878QO

Codice componente
0878QO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Peso
(g)

39.58 €

1 17 giorni 4046577150652177

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 83024200

Si trova sulla pagina di Molla a gas Industrial, 310 Newton, il codice articolo è il seguente: 0878QO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0878QO.

Tipologia prodotto

Codice componente
532223
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Peso
(g)

45.07 €

1 17 giorni 4046577179318129

Supporto tecnico