Codice articolo del costruttore: 17 X 5632 LI (B240)
Marca: MEGADYNE
Prezzo: 222.35 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Lunghezza: 5632 mm
Altezza: 11 mm
Larghezza: 17 mm
Peso: 1180 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
17 X 5632 LI (B240)
Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -30 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 60 | Materiale | Miscela di elastomeri |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 40103900 |
Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo, oleostatica, il codice articolo è il seguente: 17 X 5632 LI (B240).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17 X 5632 LI (B240).
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
32 X 10624 LI (D420) |
40 X 7500 LI (E295) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,085.62 € | 1 | 12 giorni | 10624 | 19 | 32 | 7100 | ||
1,304.55 € | 1 | 12 giorni | 7500 | 25 | 40 | 7808 |