Molla a gas Industrial, 70 Newton

Molla a gas Industrial, 70 Newton
· Compensazione ottimizzata del peso durante le azioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
· Ampia gamma di dimensioni e varianti di forza disponibili come prodotti standard
· Smorzamento dinamico e idraulico disponibile
· Curva caratteristica della molla piatta, cioè basso aumento della forza, anche con forze elevate e corse grandi
· Scelta di curve caratteristiche della molla lineari, progressive o decrescenti
· Forma compatta per l'installazione in spazi ridotti
· Grande varietà di raccordi terminali per un montaggio efficiente
· Movimento di regolazione smorzato su campi definiti o in modo continuo
· Possibilità di controllo della velocità di estensione
· Possibilità di integrare funzioni aggiuntive, come interruttori elettrici, funzione di STOP, mantenimento in posizione, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

159425

Codice componente
159425
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.35 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

GTIN/EAN 4046577077973 Numero tariffa doganale 83024200 Peso(g) 124

Si trova sulla pagina di Molla a gas Industrial, 70 Newton, il codice articolo è il seguente: 159425.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 159425.

Supporto tecnico