Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Divisione (mm) | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.12 € | 1 | 17 giorni | 20 | 5.08 | 40103900 | 134 | ||
13.35 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 3 | ||
15.32 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
17.83 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
14.03 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
15.95 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
18.52 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
14.03 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
16.53 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
18.52 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
14.03 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
16.53 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
19.15 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
14.03 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
16.53 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
19.15 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
14.67 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
17.23 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
19.15 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
14.65 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
17.23 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
14.65 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
17.83 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
20.40 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
15.33 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
17.83 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
20.40 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
15.32 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
17.83 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
20.40 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
15.33 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
17.83 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
20.40 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
15.33 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
18.52 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.02 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
15.32 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
18.52 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.03 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
15.95 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
18.52 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.70 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
15.97 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
18.52 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.70 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
15.95 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
18.52 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.70 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
16.53 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
19.15 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.70 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 9 | ||
16.53 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
19.15 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.70 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 9 | ||
16.03 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
18.57 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.65 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 9 | ||
16.53 € | 1 | 17 giorni | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
19.15 € | 1 | 17 giorni | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
22.30 € | 1 | 17 giorni | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 9 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Gamma di temperatura (Min.) | -25 | Gamma di temperatura (Max.) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Aste di trazione | Corda di vetro |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Divisione(mm)
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali