Cinghia dentata / Megalinear / aperta / AT5 / PUR / HF (altamente flessibile) / MEGADYNE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12050000010030
PU 25 AT5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Divisione
(mm)
Peso
(g)

122.93 €

100 17 giorni 10010702

45.40 €

1 17 giorni 25594

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Gamma di temperatura (Min.) -25 Gamma di temperatura (Max.) 80
Aste di trazione Cavo HF Numero tariffa doganale 40103900

Supporto tecnico