Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
12040000005020 |
12170000001520 |
PU 100 AT10 NFT |
RPU 25 5M NFT |
RPU 30 8M NFT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Divisione (mm) | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.12 € | 50 | 17 giorni | 50 | 5 | 40103900 | 199 | ||
24.90 € | 1 | 14 giorni | 15 | 8 | 39269097 | 108 | ||
115.25 € | 300 | 17 giorni | 100 | 10 | 40103900 | 581 | ||
32.70 € | 1 | 17 giorni | 25 | 5 | 39269097 | 97 | ||
41.75 € | 1 | 17 giorni | 30 | 8 | 39269097 | 200 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in poliuretano | Gamma di temperatura (Min.) | -25 | Gamma di temperatura (Max.) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Aste di trazione | Cavo HP |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Divisione(mm)
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali