Cinghia dentata / Megalinear / aperta / T5 / PUR / acciaio / MEGADYNE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16 T5 4410 NFT -V-

Codice componente
16 T5 4410 NFT -V-
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.53 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Larghezza nominale W (mm)(mm) 16 Gamma di temperatura (Min.) -25
Gamma di temperatura (Max.) 80 Divisione(mm) 5 Aste di trazione Acciaio
Numero tariffa doganale 39269097 Peso(g) 780

Supporto tecnico