Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Pattino a sfere BSHP standard in acciaio
Definizione forma pattino a sfere
Criterio | Denominazione | Abbreviazione (esempio) | ||
F | N | S | ||
Larghezza | Flangia (F) | F | ||
Sottile (S) | S | |||
Largo (B) | B | |||
Compact (C) | C | |||
Lunghezza | Normale (N) | N | ||
Lungo (L) | L | |||
Corto (K) | K | |||
Altezza | Altezza standard (S) | S | ||
Alto (H) | H | |||
Basso (N) | N |
Valori dinamici
Velocità: vmax = 5 m/s
Accelerazione: amax = 500 m/s2
(Se Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)
Nota per la lubrificazione
▶ Con prima lubrificazione
Avvertenza
Adatti a tutte le rotaie a sfere SNS/SNO.
Opzioni e codici materiale
Grandezza | Pattini a sfere di grandezza | Classe di precarico | Classe di precisione | Guarnizione per pattini a sfere | |||||||
senza gabbia guida-sfere | con gabbia guida-sfere | ||||||||||
C0 | C1 | N | H | SS | LS | DS | SS | LS | DS | ||
15 | R1655 1 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |
1 | 4 | 3 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||
20 | R1655 8 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |
1 | 4 | 3 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||
25 | R1655 2 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |
1 | 4 | 3 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||
30 | R1655 7 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |
1 | 4 | 3 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||
35 | R1655 3 | 9 | 4 | 3 | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |
1 | 4 | 3 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||
E.g.: | R1655 7 | 1 | 3 | 20 |
Esempio di ordinazione
Opzioni:
▶ Pattino a sfere SKS
▶ Grandezza 30
▶ Classe di precarico C1
▶ Classe di precisione H
▶ Con guarnizione standard, senza gabbia guida-sfere
Numero di identificazione: R1666 713 20
a) Per guarnizione o-ring Grandezza 15: Ø 4 · 1,0 (mm) Grandezza 20 - 35: Ø 5 · 1,0 (mm) In caso di necessità, aprire il foro di lubrificazione (vedere capitolo “Lubrificazione”). b) Grandezza nipplo di lubrificazione 15 - 20: Nipplo di lubrificazione ad imbuto DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm Per l'impiego di altri nippli di lubrificazione rispettare la profondità di avvitamento di 5 mm! Grandezza nipplo di lubrificazione 25 - 35: Nipplo di lubrificazione conico DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm Per l'impiego di altri nippli di lubrificazione rispettare la profondità di avvitamento di 8 mm! Nipplo di lubrificazione contenuto nella fornitura (smontato). Collegamento possibile su tutti i lati. |
Grandezza | Dimensioni (mm) | ||||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | B+0,5 | B1 | E1 | E8 | E9 | H | H1 | H21) | H22) | K1 | K2 | K3 | K4 | |
15 | 34 | 17 | 15 | 9,5 | 44,7 | 25,7 | 26 | 24,55 | 6,70 | 24 | 19,90 | 16,30 | 16,20 | 16,25 | 17,85 | 3,20 | 3,20 |
20 | 44 | 22 | 20 | 12,0 | 57,3 | 31,9 | 32 | 32,50 | 7,30 | 30 | 25,35 | 20,75 | 20,55 | 22,95 | 22,95 | 3,35 | 3,35 |
25 | 48 | 24 | 23 | 12,5 | 67,0 | 38,6 | 35 | 38,30 | 11,50 | 36 | 29,90 | 24,45 | 24,25 | 25,35 | 26,50 | 5,50 | 5,50 |
30 | 60 | 30 | 28 | 16,0 | 75,3 | 45,0 | 40 | 48,40 | 14,60 | 42 | 35,35 | 28,55 | 28,35 | 28,80 | 30,50 | 6,05 | 6,05 |
35 | 70 | 35 | 34 | 18,0 | 84,9 | 51,4 | 50 | 58,00 | 17,35 | 48 | 40,40 | 32,15 | 31,85 | 32,70 | 34,20 | 6,90 | 6,90 |
Grandezza | Dimensioni (mm) | Massa (kg) | Fattori di carico3) (N) | Momenti di carico3) (Nm) | ||||||||||
N3 | N6±0,5 | S2 | S5 | S9 | T | V1 | m | C | C0 | Mt | Mt0 | ML | ML0 | |
15 | 6,0 | 10,3 | M4 | 4,5 | M2,5x3,5 | 60 | 5,0 | 0,10 | 6720 | 7340 | 65 | 71 | 29 | 32 |
20 | 7,5 | 13,2 | M5 | 6,0 | M3x5 | 60 | 6,0 | 0,25 | 15400 | 16500 | 200 | 210 | 83 | 89 |
25 | 9,0 | 15,2 | M6 | 7,0 | M3x5 | 60 | 7,5 | 0,35 | 19800 | 21200 | 280 | 300 | 130 | 140 |
30 | 12,0 | 17,0 | M8 | 9,0 | M3x5 | 80 | 7,0 | 0,60 | 25600 | 28900 | 440 | 500 | 200 | 230 |
35 | 13,0 | 20,5 | M8 | 9,0 | M3x5 | 80 | 8,0 | 0,90 | 36600 | 49300 | 790 | 1060 | 340 | 460 |
1) Dimensione H2 con nastro di protezione
2) Dimensione H2 senza nastro di protezione
3) Fattori di carico e momenti di carico per pattini a sfere senza gabbia guida-sfere. Fattori di carico e momenti di carico per pattini a sfere con gabbia guida-sfere Pagina.12
I fattori e i momenti di carico dinamici sono determinati sulla base di una corsa di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1.
frequente si prendono come base soltanto 50 000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: Moltiplicare per 1,26 i valori C, Mt e ML in base a tabella.
Codice componente
|
---|
R166611420 |
R166619420 |
R166621420 |
R166629420 |
R166631420 |
R166671420 |
R166681420 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Precarico | Numero modello nominale | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | L Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.60 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 15 | 24 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | 15 | 8467 | 9248 | 89 | 89 | 40 | 60 | |
65.60 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 15 | 24 | Standard | 15 | 8467 | 9248 | 89 | 89 | 40 | 60 | |
87.43 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 23 | 36 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | 25 | 24948 | 26712 | 378 | 378 | 176 | 60 | |
87.43 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 23 | 36 | Standard | 25 | 24948 | 26712 | 378 | 378 | 176 | 60 | |
104.43 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 34 | 48 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | 35 | 46116 | 62118 | 1336 | 1336 | 580 | 80 | |
96.93 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 28 | 42 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | 30 | 32256 | 36414 | 630 | 630 | 290 | 80 | |
76.52 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 20 | 30 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | 20 | 19404 | 20790 | 265 | 265 | 112 | 60 |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Solo blocco | Tipo di blocco | SKS - Sottile, corto, altezza standard | Tipo di binario | guida standard |
---|---|---|---|---|---|
N. di blocchi | 1 | Materiale | Acciaio al carbonio | Precisione | Grado normale (normale) |
Disposizione sfere | Tipo di carico medio e pesante | Fermo | Non in dotazione | Tipo di lubrificazione | Blocco impregnato di lubrificante |
Elemento rotante | Sfere | Tipo Lubrificazione | Base di saponi di litio della | Tipo Guarnizione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Precarico
Numero modello nominale
L Dimensioni(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali