Rondella tonda, ISO, Acciaio, senza trattamento superficiale

Rondella tonda, ISO, Acciaio, senza trattamento superficiale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Viene inserito tra la Superficie Cuscinetto e la sezione di serraggio durante il serraggio di Viti o Bulloni della macchina. Norma ISO.
[Materiale]
· Acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSI-ST-M2
WSI-ST-M2.5
WSI-ST-M3
WSI-ST-M4
WSI-ST-M5
WSI-ST-M6
WSI-ST-M8
WSI-ST-M10
WSI-ST-M12
WSI-ST-M14
WSI-ST-M16
WSI-ST-M18
WSI-ST-M20
WSI-ST-M22
WSI-ST-M24
WSI-ST-M27
WSI-ST-M30
WSI-ST-M33
WSI-ST-M36
WSI-ST-M39
WSI-ST-M42
WSI-ST-M45
WSI-ST-M48
WSI-ST-M52
WSI-ST-M56
WSI-ST-M60
WSI-ST-M64
WSI-ST-M68
WSI-ST-M72
WSI-ST-M76
WSI-ST-M80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Trattamento superficie (Dettaglio)

3.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto2.220.3[Non fornito] Tessuto

3.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto2.72.50.5[Non fornito] Tessuto

0.03 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] Tessuto3.230.5[Non fornito] Tessuto

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto4.340.8[Non fornito] Tessuto

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] Tessuto5.351[Non fornito] Tessuto

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] Tessuto6.461.6[Non fornito] Tessuto

0.16 €

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] Tessuto8.481.6[Non fornito] Tessuto

0.20 €

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] Tessuto10.5102[Non fornito] Tessuto

0.25 €

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] Tessuto13122.5[Non fornito] Tessuto

1.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto15142.5[Non fornito] Tessuto

0.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] N/A17163[Non fornito] N/A

1.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto19183[Non fornito] Tessuto

0.41 €

0.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] Tessuto21203[Non fornito] Tessuto

2.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto23223[Non fornito] Tessuto

2.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto25244[Non fornito] Tessuto

2.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto28274[Non fornito] Tessuto

1.17 €

0.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] Tessuto31304[Non fornito] Tessuto

2.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto34335[Non fornito] Tessuto

2.65 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Non fornito] Tessuto37365[Non fornito] Tessuto

3.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto40396[Non fornito] Tessuto

6.41 €

1 13 giorni 10[Non fornito] Tessuto43427[Non fornito] Tessuto

7.58 €

1 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto46457[Non fornito] Tessuto

9.27 €

1 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto50488[Non fornito] Tessuto

10.33 €

1 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto54528[Non fornito] Tessuto

13.21 €

1 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto58569[Non fornito] Tessuto

14.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto62609[Non fornito] Tessuto

19.45 €

1 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto66649[Non fornito] Tessuto

24.96 €

1 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto706810[Non fornito] Tessuto

27.53 €

1 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto747210[Non fornito] Tessuto

32.01 €

1 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto787610[Non fornito] Tessuto

40.90 €

1 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto828012[Non fornito] Tessuto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale: acciaio EN 1.0330 Equiv.

Supporto tecnico