Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: WSJ-STH-M6
Marca: SUNCO
Prezzo: 1.79 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Trattamento superficie: Cromatura
D.I. d: 6.5 mm
Misura nominale vite (M): 6
Spessore T: 1 mm
Unità di vendita: Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSJ-STH-M6
Codice componente
|
---|
WSJ-STH-M6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cromatura | 6.5 | 6 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale: acciaio | EN 1.0330 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Rondella tonda in Acciaio conforme JIS, Rivestimento standard, il codice articolo è il seguente: WSJ-STH-M6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSJ-STH-M6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Trattamento superficie (Dettaglio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSJ-ST3W-M16 |
WSJ-ST3W-M18 |
WSJ-ST3W-M2 |
WSJ-STH-M8 |
WSJ-STLN-M10 |
WSJ-STLN-M16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Cromatura trivalente | 17 | 16 | 2.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
2.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cromatura trivalente | 19 | 18 | 2.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
0.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Cromatura trivalente | 2.3 | 2 | 0.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
0.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Cromatura | 8.5 | 8 | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura | ||
0.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Nichelatura chimica | 10.5 | 10 | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Nichelatura chimica | ||
129.90 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 17 | 16 | 2.6 | Scatola/confezione | Nichelatura chimica |