Rondella tonda, JIS, Acciaio, senza trattamento superficiale

Rondella tonda, JIS, Acciaio, senza trattamento superficiale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Quando la controparte è in Legno, utilizzare una Rondella tonda con un Diametro esterno grande per il Legno per evitare depressioni
[Materiale]
· Acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSJ-ST-M2
WSJ-ST-M2.3
WSJ-ST-M2.6
WSJ-ST-M3
WSJ-ST-M3.5
WSJ-ST-M4
WSJ-ST-M5
WSJ-ST-M6
WSJ-ST-M8
WSJ-ST-M10
WSJ-ST-M12
WSJ-ST-M14
WSJ-ST-M16
WSJ-ST-M18
WSJ-ST-M20
WSJ-ST-M22
WSJ-ST-M24
WSJ-ST-M27
WSJ-ST-M30
WSJ-ST-M33
WSJ-ST-M36
WSJ-ST-M39
WSJ-ST-M42
WSJ-ST-M45
WSJ-ST-M48
WSJ-ST-M52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Trattamento superficie (Dettaglio)

11.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto2.320.4[Non fornito] Tessuto

11.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto2.62.30.5[Non fornito] Tessuto

12.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto2.92.60.5[Non fornito] Tessuto

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto3.330.5[Non fornito] Tessuto

11.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto3.83.50.5[Non fornito] Tessuto

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] N/A4.540.8[Non fornito] N/A

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto5.550.8[Non fornito] Tessuto

0.14 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] Tessuto6.561[Non fornito] Tessuto

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto8.581.6[Non fornito] Tessuto

0.20 €

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] Tessuto10.5101.6[Non fornito] Tessuto

0.21 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] N/A12.5122.3[Non fornito] N/A

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto15142.6[Non fornito] Tessuto

1.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto17162.6[Non fornito] Tessuto

1.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto19182.6[Non fornito] Tessuto

2.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto21203.2[Non fornito] Tessuto

2.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto23.5223.2[Non fornito] Tessuto

2.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto25.5244[Non fornito] Tessuto

2.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto28.5274[Non fornito] Tessuto

1.18 €

0.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] Tessuto31.5304.5[Non fornito] Tessuto

3.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto34.5334.5[Non fornito] Tessuto

4.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto38365[Non fornito] Tessuto

3.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto41395[Non fornito] Tessuto

6.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto44426[Non fornito] Tessuto

4.98 €

1 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto47456[Non fornito] Tessuto

5.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto50486[Non fornito] Tessuto

7.10 €

1 6 giorni 10[Non fornito] Tessuto54526[Non fornito] Tessuto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale: acciaio EN 1.0330 Equiv.

Supporto tecnico