Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio inox | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 6.5 | 6 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 30 | ||
3.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | 10.5 | 10 | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 30 | ||
236.80 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | 13.5 | 13 | 2 | Scatola/confezione | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 30 | ||
214.29 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | 17 | 17 | 3 | Scatola/confezione | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 35 | ||
1.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alluminio] Alluminio | 3.3 | 3 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 6 | ||
1.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alluminio] Alluminio | 5.5 | 5 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 16 | ||
1.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alluminio] Alluminio | 6.5 | 6 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 16 | ||
1.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alluminio] Alluminio | 6.5 | 6 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 20 | ||
0.38 € 0.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Alluminio] Alluminio | 8.5 | 8 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 14 | ||
2.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alluminio] Alluminio | 10.2 | 10 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 16 | ||
2.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alluminio] Alluminio | 14.5 | 14 | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 22 | ||
0.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | 3.3 | 3 | 0.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 6 | ||
146.00 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Ottone | 3.3 | 3 | 0.5 | Scatola/confezione | - | 10 | ||
0.12 € 0.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | 3.3 | 3 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 10 | ||
0.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | 4.1 | 4 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 6 | ||
3.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 4.3 | 4 | 0.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 8 | ||
1.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 5.5 | 5 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 10 | ||
0.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | 6.1 | 6 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 8 | ||
1.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 6 | 6 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 10 | ||
0.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | 6 | 6 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 10 | ||
0.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | 8 | 8 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 12 | ||
0.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | 8 | 8 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 12 | ||
2.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 8.5 | 8 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 18 | ||
2.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | 10 | 10 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 15 | ||
2.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 10 | 10 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 15 | ||
2.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 10.5 | 10 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 22 | ||
2.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 12.5 | 12 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 26 | ||
2.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 13.5 | 13 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 28 | ||
2.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 17 | 16 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 32 | ||
19.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Ottone | 32.5 | 32 | 4.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | 62 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (Dettaglio) | N/A |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Materiale: acciaio inox
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali