Codice articolo del costruttore: APR010M
Marca: FREER
Prezzo: 42.38 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Number of Holes: 3 Holes
Location of Holes: Side Hole
Material: A-36 Steel
Surface Treatment: Black Oxide
Series/Thickness (T): 25mm Series
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
APR010M
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
APR010M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Holes | Location of Holes | Material | Surface Treatment | Series/Thickness (T) | Hole Type | Hole Size | Width (W) | Dowel Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 Holes | Side Hole | A-36 Steel | Black Oxide | 25mm Series | Tapped | M10(M10x1.5) | 25 | 8MM (H6) |
Loading...
Standard or Configurable | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di NAAMS Pin Retainer - L-Shaped, 3 or 4 Side or Face Holes, APR Series, il codice articolo è il seguente: APR010M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto APR010M.
Configura
Proprietà di base
Number of Holes
Location of Holes
Material
Surface Treatment
Series/Thickness (T)
Hole Type
Hole Size
Width (W)
Dowel Hole
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
APR011M |
APR012M |
APR013M |
APR031M |
APR032M |
APR033M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Holes | Location of Holes | Material | Surface Treatment | Series/Thickness (T) | Hole Type | Hole Size | Width (W) | Dowel Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 Holes | Side Hole | 304 Stainless Steel | None | 25mm Series | Tapped | M10(M10x1.5) | 25 | 8MM (H6) | |
39.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 Holes | Side Hole | A-36 Steel | Black Oxide | 25mm Series | Through Hole | N11(for M10 Screw) | 25 | 8MM (H6) | |
78.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 Holes | Side Hole | 304 Stainless Steel | None | 25mm Series | Through Hole | N11(for M10 Screw) | 25 | 8MM (H6) | |
73.04 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4 Holes | Side Hole | 304 Stainless Steel | None | 25mm Series | Through Hole | N11(for M10 Screw) | 25 | 8MM (H6) | |
39.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 Holes | Side Hole | A-36 Steel | Black Oxide | 25mm Series | Tapped | M10(M10x1.5) | 25 | 8MM (H6) | |
73.04 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4 Holes | Side Hole | 304 Stainless Steel | None | 25mm Series | Through Hole | N11(for M10 Screw) | 25 | 8MM (H6) |