Codice articolo del costruttore: ANI086
Marca: FREER
Prezzo: 32.92 €
Tempi di consegna: 12 giorni
No. of Holes: 4 Holes
Material: 4140 Alloy Steel
Coating: Black Oxide
Hole Selection: N11(for M10 screw)
A Dimension: 80
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ANI086
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ANI086 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | No. of Holes | Material | Coating | Hole Selection | A Dimension | B Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.92 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4 Holes | 4140 Alloy Steel | Black Oxide | N11(for M10 screw) | 80 | 25 |
Loading...
Shape | I Shape |
---|
Si trova sulla pagina di NAAMS NC Blocks - I-Shaped, 3/4 Hole, ANI Series, il codice articolo è il seguente: ANI086.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ANI086.
Configura
Proprietà di base
No. of Holes
Material
Coating
Hole Selection
A Dimension
B Dimension
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ANI083 |
ANI084 |
ANI085 |
ANI087 |
ANI120 |
ANI121 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | No. of Holes | Material | Coating | Hole Selection | A Dimension | B Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 Holes | 304 Stainless Steel | None | N11(for M10 screw) | 80 | 25 | |
30.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4 Holes | 4140 Alloy Steel | Black Oxide | M10(M10x1.5) | 80 | 25 | |
41.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4 Holes | 304 Stainless Steel | None | M10(M10x1.5) | 80 | 25 | |
41.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4 Holes | 304 Stainless Steel | None | N11(for M10 screw) | 80 | 25 | |
32.92 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 Holes | 4140 Alloy Steel | Black Oxide | M10(M10x1.5) | 120 | 25 | |
41.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 Holes | 304 Stainless Steel | None | M10(M10x1.5) | 120 | 25 |