Codice articolo del costruttore: M/50/EXP/5V
Marca: NORGREN
Prezzo: 86.20 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Gamma di temperature di esercizio: -20 - 50 °C
Collegamento elettrico: -
Standard: EN 60947-5-2
Funzionamento: PNP/NPN allo stato solido normalmente aperti
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M/50/EXP/5V
Codice componente
|
---|
M/50/EXP/5V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Collegamento elettrico | Standard | Funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.20 € | 1 | 5 giorni | -20 - 50 | - | EN 60947-5-2 | PNP/NPN allo stato solido normalmente aperti |
Loading...
Classe di protezione | IP67 | Gamma | M/50 | Tensione | 10 - 30 V DC |
---|
Si trova sulla pagina di Interruttori allo stato solido, il codice articolo è il seguente: M/50/EXP/5V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M/50/EXP/5V.
Configura
Proprietà di base
Collegamento elettrico
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Standard
Funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M/50/EAN/CP |
M/50/EAP/10U |
M/50/EAP/10V |
M/50/EAP/2V |
M/50/IOP/5V |
M/50/IOP/CP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Collegamento elettrico | Standard | Funzionamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.55 € | 1 | 5 giorni | -20 - 80 | Maschio M8 | EN 60947-5-2 | PNP/NPN allo stato solido normalmente aperti | ||
41.17 € | 1 | 5 giorni | -20 - 80 | - | EN 60947-5-2 | PNP/NPN allo stato solido normalmente aperti | ||
41.17 € | 1 | 5 giorni | -20 - 80 | - | EN 60947-5-2 | PNP/NPN allo stato solido normalmente aperti | ||
32.55 € | 1 | 5 giorni | -20 - 80 | - | EN 60947-5-2 | PNP/NPN allo stato solido normalmente aperti | ||
55.47 € | 1 | 5 giorni | -40 - 80 | - | IEC 61131-9 | - | ||
61.07 € | 1 | 5 giorni | -40 - 80 | Maschio M8 | IEC 61131-9 | - |