Interruttori reed (M/50/LSU/10V)

Interruttori reed M/50/LSU/10V

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M/50/LSU/10V

Marca: NORGREN

Prezzo: 38.22

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Gamma: M/50

Gamma di temperature di esercizio: -20 - 80 °C

Collegamento elettrico: -

Standard: EN 60947-5-2

Tensione: 10 - 170 V AC/DC


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M/50/LSU/10V

Codice componente
M/50/LSU/10V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Collegamento elettrico Standard Tensione

38.22 €

1 5 giorni M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione IP66 Funzionamento Reed normalmente aperto

Si trova sulla pagina di Interruttori reed, il codice articolo è il seguente: M/50/LSU/10V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M/50/LSU/10V.

Tipologia prodotto

Codice componente
M/50/LSU/2V
M/50/LSU/5U
M/50/LSU/5V
M/50/LSU/CP
M/50/RAC/5V
QM/32/10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Collegamento elettrico Standard Tensione

28.03 €

1 5 giorni M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

31.68 €

1 5 giorni M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

31.68 €

1 5 giorni M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

31.68 €

1 5 giorni M/50-20 - 80Maschio M8EN 60947-5-210 - 60 V AC/DC

45.90 €

1 5 giorni M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

47.88 €

1 5 giorni QM/32-20 - 80--10 - 240 V AC/DC

Supporto tecnico