Codice articolo del costruttore: L64C-2GP-EAN
Marca: NORGREN
Prezzo: 389.58 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Pressione d’esercizio massima: - Barra
Gamma: L64C
Gamma di temperature di esercizio: -20 - 80 °C
Pressione di ingresso massima: 246 psi
Flusso: - scfm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L64C-2GP-EAN
Codice componente
|
---|
L64C-2GP-EAN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di ingresso massima (psi) | Flusso (scfm) | Corpo | Flusso (dm3/(s.bar)) | Vaschetta | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Serie | Con scarico | Elastomeri | Pressione d’esercizio massima (psi) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389.58 € | 1 | 5 giorni | - | L64C | -20 - 80 | 246 | - | Lega di zinco | 25 | Alluminio | 17 | -4 - 176 | Olympian Plus | - | Gomma nitrilica | - | G1/4 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Lubrificatori a nebbia d’olio, il codice articolo è il seguente: L64C-2GP-EAN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L64C-2GP-EAN.
Configura
Proprietà di base
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Flusso(scfm)
Con scarico
Pressione d’esercizio massima(psi)
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Pressione di ingresso massima(psi)
Corpo
Flusso(dm3/(s.bar))
Vaschetta
Pressione di ingresso massima(Barra)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Serie
Elastomeri
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L64C-2AP-EDN |
L64C-4AP-EDN |
L64C-4GP-EDD |
L64C-4GP-EDN |
L64C-6GP-EAN |
L64C-6GP-EDN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di ingresso massima (psi) | Flusso (scfm) | Corpo | Flusso (dm3/(s.bar)) | Vaschetta | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Serie | Con scarico | Elastomeri | Pressione d’esercizio massima (psi) | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.13 € | 1 | 5 giorni | - | L64C | -20 - 80 | 246 | - | Lega di zinco | 25 | Alluminio | 17 | -4 - 176 | Olympian Plus | - | Gomma nitrilica | - | 1/4" PTF | ||
381.87 € | 1 | 5 giorni | - | L64C | -20 - 80 | 246 | - | Lega di zinco | 72 | Alluminio | 17 | -4 - 176 | Olympian Plus | - | Gomma nitrilica | - | 1/2" PTF | ||
290.27 € | 1 | 5 giorni | - | L64C | -20 - 80 | 246 | - | Lega di zinco | 72 | Alluminio | 17 | -4 - 176 | Olympian Plus | - | Gomma nitrilica | - | G1/2 | ||
220.17 € | 1 | 5 giorni | - | L64C | -20 - 80 | 246 | - | Lega di zinco | 72 | Alluminio | 17 | -4 - 176 | Olympian Plus | - | Gomma nitrilica | - | G1/2 | ||
421.38 € | 1 | 5 giorni | - | L64C | -20 - 80 | 246 | - | Lega di zinco | 72 | Alluminio | 17 | -4 - 176 | Olympian Plus | - | Gomma nitrilica | - | G3/4 | ||
278.48 € | 1 | 5 giorni | - | L64C | -20 - 80 | 246 | - | Lega di zinco | 72 | Alluminio | 17 | -4 - 176 | Olympian Plus | - | Gomma nitrilica | - | G3/4 |