Codice articolo del costruttore: 0000000.9101.02400
Marca: NORGREN
Prezzo: 69.30 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Classe di protezione: IP65
Collegamento elettrico: DIN EN 175301-803
Tensione: 24 V DC
Codice bobina: 9101
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0000000.9101.02400
Codice componente
|
---|
0000000.9101.02400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe di protezione | Collegamento elettrico | Tensione | Codice bobina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.30 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 | 24 V DC | 9101 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Bobine di ricambio, il codice articolo è il seguente: 0000000.9101.02400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0000000.9101.02400.
Configura
Proprietà di base
Classe di protezione
Collegamento elettrico
Tensione
Codice bobina
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0000000.9101.23050 |
QM/48/12J/21 |
QM/48/13J/21 |
QM/48/13J/28 |
QM/48/14J/21 |
QM/48/18J/21 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Classe di protezione | Collegamento elettrico | Tensione | Codice bobina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.30 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 | 230 V AC | 9101 | ||
37.55 € | 1 | 5 giorni | - | Standard industriale 22 mm | 12 V DC | 12J | ||
22.13 € | 1 | 5 giorni | - | Standard industriale 22 mm | 24 V DC | 13J | ||
49.98 € | 1 | 5 giorni | - | Standard industriale 22 mm | 24 V DC | 13J | ||
37.55 € | 1 | 5 giorni | - | Standard industriale 22 mm | 24 V AC 50/60 Hz | 14J | ||
37.55 € | 1 | 5 giorni | - | Standard industriale 22 mm | 110/120 V AC 50/60 Hz | 18J |