Codice articolo del costruttore: L72C-2GP-EDN
Marca: NORGREN
Prezzo: 204.11 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Pressione d’esercizio massima: 17 Barra
Gamma: L72C
Gamma di temperature di esercizio: -34 - 65 °C
Pressione di ingresso massima: - psi
Flusso: 51 scfm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L72C-2GP-EDN
Codice componente
|
---|
L72C-2GP-EDN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di ingresso massima (psi) | Flusso (scfm) | Corpo | Flusso (dm3/(s.bar)) | Vaschetta | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Con scarico | Elastomeri | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.11 € | 1 | 5 giorni | 17 | L72C | -34 - 65 | - | 51 | Zinco | 24 | Zinco | 17 | -30 - 149 | Nessuno | Geolast® | G1/4 |
Loading...
Serie | Excelon |
---|
Si trova sulla pagina di Ingrassatori a nebbia d’olio Excelon, il codice articolo è il seguente: L72C-2GP-EDN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L72C-2GP-EDN.
Configura
Proprietà di base
Pressione di ingresso massima(psi)
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Flusso(scfm)
Corpo
Flusso(dm3/(s.bar))
Vaschetta
Pressione di ingresso massima(Barra)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Con scarico
Elastomeri
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L72C-2AP-QDN |
L72C-2GP-ETN |
L72C-2GP-EWN |
L72C-2GP-QDN |
L72C-3GP-EDN |
L72C-3GP-ETN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di ingresso massima (psi) | Flusso (scfm) | Corpo | Flusso (dm3/(s.bar)) | Vaschetta | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Con scarico | Elastomeri | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.14 € | 1 | 5 giorni | 17 | L72C | -34 - 65 | 250 | 51 | Zinco | 24 | Zinco | 10 | -30 - 149 | Manuale | Geolast® | 1/4" PTF | ||
150.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | L72C | -34 - 50 | - | 51 | Zinco | 24 | Policarbonato | 10 | -30 - 122 | Nessuno | Geolast® | G1/4 | ||
207.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | L72C | -34 - 50 | - | 51 | Zinco | 24 | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | 10 | -30 - 122 | Nessuno | Geolast® | G1/4 | ||
206.06 € | 1 | 5 giorni | 17 | L72C | -34 - 65 | - | 51 | Zinco | 24 | Zinco | 10 | -30 - 149 | Manuale | Geolast® | G1/4 | ||
204.11 € | 1 | 5 giorni | 17 | L72C | -34 - 65 | - | 51 | Zinco | 24 | Zinco | 17 | -30 - 149 | Nessuno | Geolast® | G3/8 | ||
150.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | L72C | -34 - 50 | - | 51 | Zinco | 24 | Policarbonato | 10 | -30 - 122 | Nessuno | Geolast® | G3/8 |