Codice articolo del costruttore: 490100R
Marca: NORGREN
Prezzo: 1,094.93 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Pressione di esercizio massima: - Barra
Gamma di pressioni d'esercizio: 0.2 - 1 Barra
Classe di protezione: IP65
Gamma: 100X
Gamma di temperature di esercizio: -40 - 85 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
490100R
Codice componente
|
---|
490100R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (psi) | Collegamento elettrico | Corpo | Segnale di uscita | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Elastomeri | Gamma di temperature fluidi (°C) | Certificazione | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,094.93 € | 1 | 5 giorni | - | 0.2 - 1 | IP65 | 100X | -40 - 85 | 3 - 15 | - | Zinco | - | - | - | - | ATEX | - | G1/4 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Valvole di controllo pressione, il codice articolo è il seguente: 490100R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 490100R.
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio massima(Barra)
Collegamento elettrico
Segnale di uscita
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Elastomeri
Gamma di temperature fluidi(°C)
Funzionamento
Gamma di pressioni d'esercizio(Barra)
Classe di protezione
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio(psi)
Corpo
Certificazione
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
492100R |
EX14001BK4EE1 |
EX14001PK4EE1 |
VP1001BJ100A00 |
VP1001BJ400A00 |
VP1002BJ400A00 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione di esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (psi) | Collegamento elettrico | Corpo | Segnale di uscita | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Elastomeri | Gamma di temperature fluidi (°C) | Certificazione | Funzionamento | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869.06 € | 1 | 5 giorni | - | 0.2 - 1 | IP65 | 100X | -40 - 85 | 3 - 15 | - | Zinco | - | - | - | - | ATEX | - | G1/4 | ||
1,066.01 € | 1 | 5 giorni | - | 0.2 - 1 | IP66 | 140 A prova di errore | -40 - 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
1,343.05 € | 1 | 98 giorni | - | - | IP66 | 140 A prova di errore | -40 - 85 | 3 - 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
857.14 € | 1 | 5 giorni | - | 0.2 - 1 | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 | ||
857.14 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 | ||
857.14 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 |