Codice articolo del costruttore: S/514
Marca: NORGREN
Prezzo: 122.33 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Gamma di pressioni d'esercizio: 0.7 - 7 Barra
Gamma: S/51
Gamma di pressioni d'esercizio: - psi
Corpo: Lega di alluminio
Gamma di temperature di esercizio: - Fahrenheit
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S/514
Codice componente
|
---|
S/514 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Gamma | Gamma di pressioni d'esercizio (psi) | Corpo | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Elastomeri | Gamma di temperature fluidi (°C) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.33 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 7 | S/51 | - | Lega di alluminio | - | - | - | G1/2 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 - 80 | Tipo filettatura | BSPP |
---|
Si trova sulla pagina di Valvole con scarico ad alta velocità, il codice articolo è il seguente: S/514.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S/514.
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d'esercizio(psi)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Elastomeri
Gamma di temperature fluidi(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio(Barra)
Gamma
Corpo
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S/511 |
S/513 |
T70C1800 |
T70C2800 |
T70C3800 |
T70C4800 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Gamma | Gamma di pressioni d'esercizio (psi) | Corpo | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Elastomeri | Gamma di temperature fluidi (°C) | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.95 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 10 | S/51 | - | Lega di alluminio | - | - | - | G1/2 | ||
73.43 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 7 | S/51 | - | Lega di alluminio | - | - | - | G1/4 | ||
26.05 € | 1 | 5 giorni | 0.5 - 10 | T70 | 7 - 145 | Lega di zinco | -4 - 176 | Gomma nitrilica | -20 - 80 | G1/8 | ||
28.28 € | 1 | 5 giorni | 0.5 - 10 | T70 | 7 - 145 | Lega di zinco | -4 - 176 | Gomma nitrilica | -20 - 80 | G1/4 | ||
38.50 € | 1 | 5 giorni | 0.5 - 10 | T70 | 7 - 145 | Lega di alluminio | -4 - 176 | Gomma nitrilica | -20 - 80 | G3/8 | ||
49.53 € | 1 | 5 giorni | 0.5 - 10 | T70 | 7 - 145 | Lega di alluminio | -4 - 176 | Gomma nitrilica | -20 - 80 | G1/2 |