Valvole di intercettazione del flusso in eccesso (T60C3891)

Valvole di intercettazione del flusso in eccesso T60C3891

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: T60C3891

Marca: NORGREN

Prezzo: 78.38

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Flusso: 13.5 l/min

Misura porta: G3/8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T60C3891

Codice componente
T60C3891
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Flusso
(l/min)
Misura porta

78.38 €

1 5 giorni 13.5G3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d'esercizio(Barra) 0 - 16 Gamma T60 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 - 80
Corpo Alluminio Tipo filettatura BSPP Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 0 - 175
Gamma di temperature fluidi(°C) -20 - 80

Si trova sulla pagina di Valvole di intercettazione del flusso in eccesso, il codice articolo è il seguente: T60C3891.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T60C3891.

Tipologia prodotto

Codice componente
T60C2890
T60C2891
T60C3890
T60C4890
T60C4891
T60C6890
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Flusso
(l/min)
Misura porta

72.33 €

1 5 giorni 6.5G1/4

72.33 €

1 5 giorni 6.5G1/4

78.38 €

1 5 giorni 13.5G3/8

85.40 €

1 5 giorni 23.2G1/2

85.40 €

1 5 giorni 23.2G1/2

127.18 €

1 5 giorni 43G3/4

Supporto tecnico