Connettore raccordo a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
34029005
36051404
36051405
36051406
36051407
M00600300
M00600400
M00600600
S00600400
S00600600
S00600800
S00601000
S00601200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
di lavoro Gamma Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Corpo Lunghezza del tubo O/D
(Pollici)
Serie

21.02 €

1 5 giorni --Ottone secondo BS 2874:1986 (CZ 121), Nichel brillanteEnot 34--5/1-

8.23 €

50 5 giorni ---Enot 366---

9.10 €

1 5 giorni ---Enot 368---

10.58 €

1 98 giorni ---Enot 3610---

16.30 €

1 5 giorni ---Enot 3612---

2.98 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 10--3Plastica PBT-Pneufit M

2.98 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 10--4Plastica PBT-Pneufit M

2.98 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 10--6Plastica PBT-Pneufit M

34.31 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15--4acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit S

36.04 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15--6acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit S

45.49 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15--8acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit S

60.06 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15--10acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit S

70.36 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15--12acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit S

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico