Regolatori di flusso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M/837
M/839
M/840
M/855
S/836
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima
(Barra)
Corpo Flusso
(l/min)
Misura porta

94.35 €

1 5 giorni -Ottone-G1/4

182.27 €

1 5 giorni -Ottone-G1/2

442.48 €

1 5 giorni -Alluminio-G3/4

965.20 €

1 5 giorni -Alluminio-G1

65.81 €

1 5 giorni 17Ottone0.6G1/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d'esercizio(Barra) 0.3 - 16 Gamma M/800 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 - 80
Gamma di pressioni d'esercizio(psi) 5 - 230 Gamma di temperature fluidi(°C) -20 - 80

Supporto tecnico