Valvole di controllo flusso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T1000C1800
T1000C2800
T1000C3800
T1000C4800
T1000M0500
T1100C1800
T1100C2800
T1100C4800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d'esercizio
(Barra)
Gamma Gamma di pressioni d'esercizio
(psi)
Guarnizione alloggiamento Flusso
(l/min)
Tipo filettatura Gamma di temperature di esercizio
(Fahrenheit)
Funzione Misura porta

27.17 €

1 5 giorni 1 - 10T100015 - 145-0.37-0 - 175-G1/8

30.93 €

1 5 giorni 1 - 10T100015 - 145-0.69-0 - 175-G1/4

51.37 €

1 5 giorni 1 - 10T100015 - 145-1.64-0 - 175-G3/8

63.72 €

1 5 giorni 1 - 10T100015 - 145-2-0 - 175-G1/2

31.23 €

1 5 giorni 0.3 - 10T10005 - 145-0.07Metrico0 - 175-M5

36.87 €

1 5 giorni 0 - 10T1100-Gomma nitrilica---BidirezionaleG1/8

36.97 €

1 5 giorni 0 - 10T1100-Gomma nitrilica---BidirezionaleG1/4

118.03 €

1 5 giorni 0 - 10T1100-Gomma nitrilica---BidirezionaleG1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 - 80 Corpo Alluminio

Supporto tecnico