Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo medio | di lavoro | Diametro nominale | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Lunghezza corsa (mm) | Coperchi terminali | Lunghezza corsa (Pollici) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.36 € | 1 | 5 giorni | - | - | 6" | M/31000 | -40 - 70 | 55 | Alluminio | 2 | G1/2 | ||
327.04 € | 1 | 5 giorni | - | - | 6" | M/31000 | -40 - 70 | 115 | Alluminio | - | G1/2 | ||
345.96 € | 1 | 5 giorni | - | - | 8" | M/31000 | -40 - 70 | 75 | Alluminio | 3 | G1/2 | ||
374.89 € | 1 | 5 giorni | - | - | 8" | M/31000 | -40 - 70 | 175 | Alluminio | - | G1/2 | ||
408.24 € | 1 | 5 giorni | - | - | 10" | M/31000 | -40 - 70 | 100 | Alluminio | 4 | G1/2 | ||
423.83 € | 1 | 5 giorni | - | - | 10" | M/31000 | -40 - 70 | 225 | Alluminio | - | G1/2 | ||
571.77 € | 1 | 5 giorni | - | - | 10" | M/31000 | -40 - 70 | 330 | Alluminio | - | G1/2 | ||
425.41 € | 1 | 5 giorni | - | - | 12" | M/31000 | -40 - 70 | 100 | Alluminio | 4 | G1/2 | ||
492.80 € | 1 | 5 giorni | - | - | 12" | M/31000 | -40 - 70 | 225 | Alluminio | - | G1/2 | ||
621.83 € | 1 | 5 giorni | - | - | 12" | M/31000 | -40 - 70 | 330 | Alluminio | - | G1/2 | ||
582.34 € | 1 | 5 giorni | - | - | 14-1/2" | M/31000 | -40 - 70 | 100 | Alluminio | 4 | G1/2 | ||
719.73 € | 1 | 5 giorni | - | - | 14-1/2" | M/31000 | -40 - 70 | 265 | Alluminio | - | G1/2 | ||
941.09 € | 1 | 5 giorni | - | - | 14-1/2" | M/31000 | -40 - 70 | 380 | Alluminio | - | G1/2 | ||
753.66 € | 1 | 5 giorni | - | - | 16" | M/31000 | -40 - 70 | 315 | Alluminio | - | G1/2 | ||
981.70 € | 1 | 5 giorni | - | - | 16" | M/31000 | -40 - 70 | 430 | Alluminio | - | G1/2 | ||
208.01 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 2-3/4" | PM/31000 | -30 - 50 | 20 | Plastica | 3/4 | G1/4 | ||
214.47 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 2-3/4" | PM/31000 | -30 - 50 | 45 | Plastica | 1 - 3/4 | G1/4 | ||
220.47 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 2-3/4" | PM/31000 | -30 - 50 | 65 | Plastica | 2 - 1/2 | G1/4 | ||
220.47 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 4-1/2" | PM/31000 | -30 - 50 | 40 | Plastica | 1 - 1/2 | G3/8 | ||
257.30 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 4-1/2" | PM/31000 | -30 - 50 | 80 | Plastica | - | G3/8 | ||
325.94 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 4-1/2" | PM/31000 | -30 - 50 | 100 | Plastica | 4 | G3/8 | ||
314.51 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 6" | PM/31000 | -30 - 50 | 55 | Plastica | 2 | G1/2 | ||
336.86 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 6" | PM/31000 | -30 - 50 | 115 | Plastica | - | G1/2 | ||
352.87 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 4-1/2" | PM/31000 | -30 - 50 | 190 | Plastica | - | G3/8 | ||
356.34 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 8" | PM/31000 | -30 - 50 | 95 | Plastica | - | G3/4 | ||
386.13 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 8" | PM/31000 | -30 - 50 | 185 | Plastica | - | G3/4 | ||
412.70 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 9-1/2" | PM/31000 | -30 - 50 | 105 | Plastica | 4 | G3/4 | ||
423.83 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 9-1/2" | PM/31000 | -30 - 50 | 230 | Plastica | - | G3/4 | ||
438.16 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 12" | PM/31000 | -30 - 50 | 105 | Plastica | 4 | G3/4 | ||
507.59 € | 1 | 5 giorni | Aria compressa | Alluminio | 12" | PM/31000 | -30 - 50 | 215 | Plastica | - | G3/4 |
Loading...
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | 0 - 8 | Tipo filettatura | BSPP | Funzionamento | Ad azione singola |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo medio
di lavoro
Diametro nominale
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Lunghezza corsa(mm)
Coperchi terminali
Lunghezza corsa(Pollici)
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali