Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa: L (mm) | Gamma | Lunghezza diametro cilindro (mm) | Tipo filettatura | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,248.26 € | 1 | 5 giorni | 900 | M/146000 | 63 | - | G1/2 | ||
2,467.26 € | 1 | 5 giorni | 1000 | M/146000 | 80 | - | G1/2 | ||
1,918.03 € | 1 | 5 giorni | - | M/146000 | 80 | - | G1/2 | ||
2,162.86 € | 1 | 5 giorni | 400 | M/146000 | 80 | - | G1/2 | ||
2,074.95 € | 1 | 5 giorni | 500 | M/146000 | 80 | - | G1/2 | ||
2,153.42 € | 1 | 5 giorni | 600 | M/146000 | 80 | - | G1/2 | ||
2,231.87 € | 1 | 5 giorni | 700 | M/146000 | 80 | - | G1/2 | ||
2,310.34 € | 1 | 5 giorni | 800 | M/146000 | 80 | - | G1/2 | ||
2,388.80 € | 1 | 5 giorni | 900 | M/146000 | 80 | - | G1/2 | ||
449.14 € | 1 | 5 giorni | - | M/146100 | 16 | - | M5 | ||
465.75 € | 1 | 5 giorni | 420 | M/146100 | 16 | - | M5 | ||
476.83 € | 1 | 5 giorni | 500 | M/146100 | 16 | - | M5 | ||
504.52 € | 1 | 5 giorni | 700 | M/146100 | 16 | - | M5 | ||
532.22 € | 1 | 5 giorni | 900 | M/146100 | 16 | - | M5 | ||
553.13 € | 1 | 5 giorni | - | M/146100 | 20 | - | G1/8 | ||
899.28 € | 1 | 5 giorni | 2700 | M/146100 | 20 | - | G1/8 | ||
566.97 € | 1 | 5 giorni | - | M/146100 | 20 | - | G1/8 | ||
594.66 € | 1 | 5 giorni | 500 | M/146100 | 20 | - | G1/8 | ||
608.51 € | 1 | 5 giorni | 600 | M/146100 | 20 | - | G1/8 | ||
622.36 € | 1 | 5 giorni | 700 | M/146100 | 20 | - | G1/8 | ||
636.20 € | 1 | 5 giorni | 800 | M/146100 | 20 | - | G1/8 | ||
650.05 € | 1 | 5 giorni | 900 | M/146100 | 20 | - | G1/8 | ||
695.89 € | 1 | 5 giorni | 1000 | M/146100 | 25 | - | G1/8 | ||
598.97 € | 1 | 5 giorni | - | M/146100 | 25 | - | G1/8 | ||
605.89 € | 1 | 5 giorni | 350 | M/146100 | 25 | - | G1/8 | ||
612.82 € | 1 | 5 giorni | 400 | M/146100 | 25 | - | G1/8 | ||
626.66 € | 1 | 5 giorni | 500 | M/146100 | 25 | - | G1/8 | ||
640.51 € | 1 | 5 giorni | 600 | M/146100 | 25 | - | G1/8 | ||
654.36 € | 1 | 5 giorni | 700 | M/146100 | 25 | - | G1/8 | ||
668.20 € | 1 | 5 giorni | 800 | M/146100 | 25 | - | G1/8 | ||
682.05 € | 1 | 5 giorni | 900 | M/146100 | 25 | - | G1/8 | ||
834.54 € | 1 | 5 giorni | 1000 | M/146100 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
724.69 € | 1 | 5 giorni | - | M/146100 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
740.38 € | 1 | 5 giorni | 400 | M/146100 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
756.08 € | 1 | 5 giorni | 500 | M/146100 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
771.77 € | 1 | 5 giorni | 600 | M/146100 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
787.46 € | 1 | 5 giorni | 700 | M/146100 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
803.15 € | 1 | 5 giorni | 800 | M/146100 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
818.85 € | 1 | 5 giorni | 900 | M/146100 | 32 | BSPP | G1/4 | ||
1,025.94 € | 1 | 5 giorni | 1000 | M/146100 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
896.71 € | 1 | 5 giorni | - | M/146100 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
915.17 € | 1 | 5 giorni | 400 | M/146100 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
933.63 € | 1 | 5 giorni | 500 | M/146100 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
952.09 € | 1 | 5 giorni | 600 | M/146100 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
970.55 € | 1 | 5 giorni | 700 | M/146100 | 40 | - | G1/4 | ||
989.01 € | 1 | 5 giorni | 800 | M/146100 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
1,007.48 € | 1 | 5 giorni | 900 | M/146100 | 40 | BSPP | G1/4 | ||
1,438.35 € | 1 | 5 giorni | 1000 | M/146100 | 50 | - | G3/8 | ||
1,179.89 € | 1 | 5 giorni | - | M/146100 | 50 | - | G3/8 | ||
1,216.81 € | 1 | 5 giorni | 400 | M/146100 | 50 | - | G3/8 | ||
1,253.74 € | 1 | 5 giorni | 500 | M/146100 | 50 | - | G3/8 | ||
1,290.66 € | 1 | 5 giorni | 600 | M/146100 | 50 | - | G3/8 | ||
1,327.58 € | 1 | 5 giorni | 700 | M/146100 | 50 | - | G3/8 | ||
1,364.51 € | 1 | 5 giorni | 800 | M/146100 | 50 | - | G3/8 | ||
1,401.43 € | 1 | 5 giorni | 900 | M/146100 | 50 | - | G3/8 | ||
1,703.70 € | 1 | 5 giorni | 1000 | M/146100 | 63 | - | G1/2 | ||
1,319.25 € | 1 | 5 giorni | - | M/146100 | 63 | - | G1/2 | ||
1,387.09 € | 1 | 5 giorni | - | M/146100 | 63 | - | G1/2 | ||
1,432.33 € | 1 | 5 giorni | 400 | M/146100 | 63 | - | G1/2 | ||
1,477.55 € | 1 | 5 giorni | 500 | M/146100 | 63 | - | G1/2 |
Loading...
Temperatura di esercizio(℃) | -30 - 80 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | 1 - 8 | Coperchi terminali | Alluminio pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Lintra | Smorzamento | Ammortizzazione regolabile | Pressione d’esercizio minima(Barra) | 1 |
Funzionamento | A doppia azione |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Gamma
Lunghezza diametro cilindro(mm)
Tipo filettatura
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali