Codice articolo del costruttore: V50A413A-A213A
Marca: NORGREN
Prezzo: 99.40 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Pressione d’esercizio massima: 8 Barra
Gamma di pressioni d’esercizio: 2 - 8 Barra
Materiali: -
Classe di protezione: -
Gamma: V50 - 53
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
V50A413A-A213A
Codice componente
|
---|
V50A413A-A213A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Materiali | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Collegamento elettrico | Guarnizione alloggiamento | Corpo | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Funzione | Elastomeri | Tensione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.40 € | 1 | 5 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | NC | - | 24 V DC, 2.9 W | - | 2/3 | G1/8 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Valvole in linea - elettrovalvole, il codice articolo è il seguente: V50A413A-A213A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V50A413A-A213A.
Configura
Proprietà di base
Materiali
Classe di protezione
Guarnizione alloggiamento
Tipo filettatura
Elastomeri
Codice bobina
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Collegamento elettrico
Corpo
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Funzione
Tensione
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2221006000000000 |
2221008000000000 |
2221010000000000 |
V50A413A-A218A |
V50A413A-A219A |
V50A511A-A213A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Materiali | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Collegamento elettrico | Guarnizione alloggiamento | Corpo | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Funzione | Elastomeri | Tensione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.62 € | 1 | 5 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
186.77 € | 1 | 5 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
211.35 € | 1 | 5 giorni | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Alluminio | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
99.40 € | 1 | 5 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 2/3 | G1/8 | ||
99.40 € | 1 | 5 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA | - | 2/3 | G1/8 | ||
138.65 € | 1 | 5 giorni | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Alluminio pressofuso | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2.9 W | - | 2/5 | G1/8 |