Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Funzione | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.00 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G1/8 | ||
61.00 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G1/8 | ||
68.73 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | - | 2/5 | G1/8 | ||
68.73 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | - | 2/5 | G1/8 | ||
69.97 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G1/4 | ||
69.97 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G1/4 | ||
79.13 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | - | 2/5 | G1/4 | ||
79.13 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | - | 2/5 | G1/4 | ||
134.65 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | APB | 3/5 | G1/4 | ||
84.50 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G3/8 | ||
84.50 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G3/8 | ||
93.20 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | - | 2/5 | G3/8 | ||
93.20 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | - | 2/5 | G3/8 | ||
189.50 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 16 | NC | 2/3 | G1/2 | ||
189.50 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G1/2 | ||
201.87 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 16 | - | 2/5 | G1/2 | ||
201.87 € | 1 | 5 giorni | -0.9 - 16 | - | 2/5 | G1/2 |
Loading...
Gamma | V60 - 63 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 - 50 | Corpo | Alluminio |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Funzione
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali