Codice articolo del costruttore: 8288200.9615.02400
Marca: NORGREN
Prezzo: 569.19 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Pressione d’esercizio massima: 10 Barra
Gamma di pressioni d’esercizio: -0.9 - 10 Barra
Gamma di pressioni d’esercizio: -13 - 145 psi
Guarnizione alloggiamento: NBR
kV valore flusso: - m3/h
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8288200.9615.02400
Codice componente
|
---|
8288200.9615.02400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Guarnizione alloggiamento | kV valore flusso (m3/h) | Codice bobina | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | NBR | - | 9615 | G1/2 |
Loading...
Classe di protezione | EN 60529 IP54 | Gamma | 82880 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 - 40 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Ottone | Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) | 14 - 104 | Funzione | Posizione farfalla con chiusura zero |
Gamma di temperature fluidi(°C) | -10 - 90 | Tensione | 24 V DC | Funzionamento | 2/2 Motorizzato |
Si trova sulla pagina di Valvole motorizzate in ottone, il codice articolo è il seguente: 8288200.9615.02400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8288200.9615.02400.
Configura
Proprietà di base
kV valore flusso(m3/h)
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio(psi)
Guarnizione alloggiamento
Codice bobina
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8288200.9638.02400 |
8288200.9668.02400 |
8288260.9615.02400 |
8288260.9668.02400 |
8288261.9638.02400 |
8288262.9615.02400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Guarnizione alloggiamento | kV valore flusso (m3/h) | Codice bobina | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
659.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | NBR | - | 9638 | G1/2 | ||
727.13 € | 1 | 5 giorni | 16 | -0.9 - 16 | - | NBR | - | 9668 | G1/2 | ||
615.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | FPM | - | 9615 | G1/2 | ||
769.66 € | 1 | 5 giorni | 16 | -0.9 - 16 | - | FPM | 1.1 | 9668 | G1/2 | ||
688.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | EPDM | 1.1 | 9638 | G1/2 | ||
679.14 € | 1 | 5 giorni | 6 | -0.9 - 6 | -13 - 145 | NBR | 4.4 | 9615 | G1/2 |