Silenziatori in plastica porosa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M/S0
M/S1
M/S2
M/S3
M/S4
M/S6
M/S8
T45P0004
T45P0006
T45P0008
T45P0010
T45P0012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima
(L/min)
Pressione d’esercizio massima
(Barra)
Materiali Gamma Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura Pressione d’esercizio minima
(Barra)

6.72 €

1 5 giorni 53210PlasticaMS-M5-1

3.85 €

1 5 giorni 171410PlasticaMS-G1/8-1

5.37 €

1 5 giorni 315310PlasticaMS-G1/4-1

10.33 €

1 5 giorni 679810PlasticaMS-G3/8-1

12.48 €

1 5 giorni 914310PlasticaMS-G1/2-1

24.28 €

1 5 giorni 1379410PlasticaMS-G3/4-1

39.52 €

1 5 giorni 2088810PlasticaMS-G1-1

3.85 €

1 5 giorni -10-T454--

3.85 €

1 5 giorni ---T456--

4.07 €

1 5 giorni ---T458--

4.33 €

1 5 giorni ---T4510--

6.52 €

1 5 giorni ---T4512--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -1 - 10 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 - 80

Supporto tecnico