Codice articolo del costruttore: MA012C
Marca: NORGREN
Prezzo: 176.15 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Portata massima: 70154 L/min
Gamma: MA
Filettatura femmina: -
Con filettatura: G1-1/2
Pressione d’esercizio minima: - Barra
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MA012C
Codice componente
|
---|
MA012C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (L/min) | Gamma | Filettatura femmina | Con filettatura | Pressione d’esercizio minima (Barra) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.15 € | 1 | 5 giorni | 70154 | MA | - | G1-1/2 | - |
Loading...
Pressione d’esercizio massima(Barra) | 20 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -1 - 20 | Materiali | Maglia in ottone |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 - 80 | Corpo | Lega di alluminio | Pressione d’esercizio massima(psi) | 300 |
Si trova sulla pagina di Silenziatori per impieghi gravosi, il codice articolo è il seguente: MA012C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MA012C.
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina
Pressione d’esercizio minima(Barra)
Portata massima(L/min)
Gamma
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MA004B |
MA006B |
MA008B |
MA016C |
MB001B |
MB002B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (L/min) | Gamma | Filettatura femmina | Con filettatura | Pressione d’esercizio minima (Barra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.50 € | 1 | 5 giorni | 9794 | MA | Rc1/2 | Rc1/2 | - | ||
94.17 € | 1 | 5 giorni | 27726 | MA | Rc3/4 | Rc3/4 | - | ||
96.10 € | 1 | 5 giorni | 28574 | MA | Rc1 | Rc1 | - | ||
216.48 € | 1 | 5 giorni | 92423 | MA | - | G2 | - | ||
29.20 € | 1 | 5 giorni | 3448 | MB | - | R1/8 | 0 | ||
32.30 € | 1 | 5 giorni | 3784 | MB | - | R1/4 | 0 |