Valvole manuali rotanti (VHLA300-03G)

Valvole manuali rotanti VHLA300-03G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VHLA300-03G

Marca: NORGREN

Prezzo: 181.88

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Funzione: APB

Funzionamento: 3/4

Misura porta: G3/8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VHLA300-03G

Codice componente
VHLA300-03G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione Funzionamento Misura porta

181.88 €

1 5 giorni APB3/4G3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione d’esercizio massima(Barra) 9.7 Gamma VHLA Gamma di temperature di esercizio(°C) -5 - 60
Corpo Alluminio Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 23 - 140 Pressione d’esercizio massima(psi) 140

Si trova sulla pagina di Valvole manuali rotanti, il codice articolo è il seguente: VHLA300-03G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VHLA300-03G.

Tipologia prodotto

Codice componente
VHLA200-02G
VHLA202-02G
VHLA302-03G
VHLA400-04G
VHLA402-04G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Funzione Funzionamento Misura porta

159.43 €

1 5 giorni APB3/4G1/4

145.57 €

1 5 giorni -2/4G1/4

184.77 €

1 5 giorni -2/4G3/8

223.92 €

1 5 giorni APB3/4G1/2

192.38 €

1 5 giorni -2/4G1/2

Supporto tecnico