Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T20C1800 |
T20C2800 |
T20C3800 |
T20C4800 |
T20M0500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Tipo filettatura | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | BSPP | G1/8 | ||
11.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | BSPP | G1/4 | ||
13.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | BSPP | G3/8 | ||
15.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | BSPP | G1/2 | ||
6.80 € | 1 | 5 giorni | - | Metrico | M5 |
Loading...
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | 0 - 10 | Materiali | Plastica porosa HDPE | Gamma | T20 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 - 80 | Corpo | PA in plastica | Pressione d’esercizio minima(Barra) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Tipo filettatura
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali