Attuatori rotanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M/162032/MI/90
M/162032/MI/180
M/162040/MI/90
M/162040/MI/180
M/162050/MI/90
M/162050/MI/180
M/162063/MI/90
M/162063/MI/180
M/162080/MI/90
M/162080/MI/180
M/162100/MI/90
M/162100/MI/180
M/162125/MI/90
M/162125/MI/180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza diametro cilindro
(mm)
Misura porta

739.32 €

1 5 giorni 32G1/8

754.81 €

1 5 giorni 32G1/8

929.85 €

1 5 giorni 40G1/4

948.96 €

1 5 giorni 40G1/4

968.06 €

1 5 giorni 50G1/4

998.51 €

1 5 giorni 50G1/4

1,082.15 €

1 5 giorni 63G3/8

1,116.23 €

1 5 giorni 63G3/8

1,643.87 €

1 5 giorni 80G3/8

1,682.08 €

1 5 giorni 80G3/8

1,989.78 €

1 5 giorni 100G1/2

2,032.12 €

1 5 giorni 100G1/2

2,959.38 €

1 5 giorni 125G1/2

3,013.08 €

1 5 giorni 125G1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 1.5 - 10 Gamma M/162000/MI Gamma di temperature di esercizio(°C) -5 - 80
Corpo Alluminio anodizzato Tipo filettatura BSPP Coperchi terminali Alluminio pressofuso
Smorzamento Ammortizzazione regolabile Pressione d’esercizio minima(Barra) 1.5 Funzionamento Doppia azione

Supporto tecnico