Codice articolo del costruttore: VS2672504-BGF0
Marca: NORGREN
Prezzo: 32.75 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Gamma: VS26
Corpo: -
Certificazione: -
Misura porta: G1/4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VS2672504-BGF0
Classe di protezione | IP65 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -15 - 50 | Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) | 5 - 122 |
---|---|---|---|---|---|
Standard | ISO 15407-2 | Gamma di temperature fluidi(°C) | -5 - 50 | Tensione | 24 V DC |
Si trova sulla pagina di Kit di espansione isola, il codice articolo è il seguente: VS2672504-BGF0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VS2672504-BGF0.
Configura
Proprietà di base
Corpo
Certificazione
Gamma
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VS1872004-6FF0 |
VS1872004-8FF0 |
VS1872004-AFF0 |
VS2672504-8GF0 |
VS2672504-YGF0 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma | Corpo | Certificazione | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.54 € | 1 | 5 giorni | VS18 | Alluminio pressofuso | UL 429 - 5a edizione | - | ||
30.54 € | 1 | 5 giorni | VS18 | Alluminio pressofuso | UL 429 - 5a edizione | - | ||
25.00 € | 1 | 5 giorni | VS18 | Alluminio pressofuso | UL 429 - 5a edizione | G1/8 | ||
38.57 € | 1 | 5 giorni | VS26 | - | - | - | ||
38.57 € | 1 | 5 giorni | VS26 | - | - | - |