Valvole serie VS18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VS18S511DF313A
VS18S517DF313A
VS18S611DF313A
VS18S711DF313A
VS18SA11DF213A
VS18SA11DF313A
VS18SB11DF313A
VS18SC11DF313A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione d’esercizio massima
(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio
(psi)
Funzione Funzionamento

88.88 €

1 5 giorni -2 - 1029 - 145-2/5

64.74 €

1 5 giorni -1.6 - 1029 - 145-2/5

105.45 €

1 5 giorni -2 - 1029 - 145APB3/5

105.45 €

1 5 giorni -2 - 1029 - 145APB3/5

113.89 €

1 5 giorni 10-36 - 145NC2 x 3/2

104.38 €

1 5 giorni -2.5 - 1036 - 145NC2 x 3/2

104.38 €

1 5 giorni -2.5 - 1036 - 145NO2 x 3/2

104.38 €

1 5 giorni -2.5 - 1036 - 145NO/NC2 x 3/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione IP65 Gamma VS18 Gamma di temperature di esercizio(°C) -15 - 50
Corpo Alluminio pressofuso Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 5 - 122 Standard ISO 15407-2
Gamma di temperature fluidi(°C) -5 - 50 Tensione 24 V DC Certificazione UL 429 - 5a edizione

Supporto tecnico