Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CQM/22152/3/23 |
CQM/22152/3/28 |
CQM/22152/3/29 |
CQM/22253/3/23 |
CQM/22253/3/28 |
V70402-A50 |
V70404-A50 |
V70406-A50 |
V70408-A50 |
V70410-A50 |
V70425-A5E |
V70425-A5F |
V70426-A5E |
V70426-A5F |
V70431-A5F |
V70432-A5F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria) (°C) | Gamma | Standard | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | 5 giorni | - | CQM/22000 | ISO 5599-1 | - | ||
30.57 € | 1 | 5 giorni | - | CQM/22000 | ISO 5599-1 | - | ||
220.22 € | 1 | 5 giorni | - | CQM/22000 | ISO 5599-1 | - | ||
21.65 € | 1 | 5 giorni | - | CQM/22000 | ISO 5599-1 | - | ||
40.32 € | 1 | 5 giorni | - | CQM/22000 | ISO 5599-1 | - | ||
111.30 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | G1/8 | ||
143.27 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | G1/8 | ||
177.38 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | G1/8 | ||
204.53 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | G1/8 | ||
234.55 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | G1/8 | ||
1,046.65 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | G1/8 | ||
33.30 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | G1/8 | ||
37.98 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | G1/8 | ||
37.98 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | G1/8 | ||
88.83 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | G1/8 | ||
61.58 € | 1 | 5 giorni | -15 - 50 | V44/V45 | VDMA 24 563 | G1/8 |
Loading...
Materiali | Alluminio pressofuso |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma
Standard
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali