Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe di protezione | Collegamento elettrico | Tensione | Codice bobina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.72 € | 1 | 5 giorni | IP00 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8000 | ||
103.53 € | 1 | 5 giorni | IP00 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V AC 50/60 Hz | 8000 | ||
102.72 € | 1 | 5 giorni | IP00 | DIN EN 175301-803 Forma A | 230 V AC 50/60 Hz | 8000 | ||
177.67 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 12 V DC | 8001 | ||
108.50 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8001 | ||
109.64 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V AC 50/60 Hz | 8001 | ||
251.22 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 48 V AC 50/60 Hz | 8001 | ||
108.50 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 110 V AC 50/60Hz | 8001 | ||
108.50 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 230 V AC 50/60 Hz | 8001 | ||
146.34 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 230 V AC 50/60 Hz | 8004 | ||
135.20 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 230 V AC 50/60 Hz | 8011 | ||
106.64 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8050 | ||
146.34 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V AC 40/60Hz | 8051 | ||
108.50 € | 1 | 5 giorni | IP00 | - | 24 V DC | 8066 | ||
106.64 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8080 | ||
92.47 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8170 | ||
97.31 € | 1 | 5 giorni | - | - | 24 V DC | 8171 | ||
99.09 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V AC 50/60 Hz | 8171 | ||
98.16 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 110 V AC 50/60Hz | 8171 | ||
99.09 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 230 V AC 50/60 Hz | 8171 | ||
167.68 € | 1 | 5 giorni | IP00 | - | 24 V DC | 8172 | ||
111.40 € | 1 | 5 giorni | EEx nA II T4 T 135°C | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8176 | ||
187.00 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8301 | ||
215.04 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8302 | ||
227.34 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 230 V AC 50/60 Hz | 8304 | ||
255.38 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 230 V AC 50/60 Hz | 8306 | ||
268.91 € | 1 | 5 giorni | IP00 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8400 | ||
274.10 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8401 | ||
395.63 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 220 V DC | 8401 | ||
316.50 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8402 | ||
316.50 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 110 V AC 50/60Hz | 8404 | ||
315.46 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 230 V AC 50/60 Hz | 8404 | ||
355.14 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V AC 40/60Hz | 8406 | ||
355.14 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 110 V AC 50/60Hz | 8406 | ||
361.49 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 230 V AC 50/60 Hz | 8406 | ||
291.76 € | 1 | 5 giorni | IP00 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8407 | ||
343.02 € | 1 | 5 giorni | IP65 | - | 230 V AC 40/60 Hz | 8456 | ||
424.07 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 230 V AC 50/60 Hz | 8821 | ||
1,954.70 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 8900 | ||
138.18 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 12 V DC | 9100 | ||
64.35 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V AC 50/60 Hz | 9100 | ||
134.13 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 48 V DC | 9100 | ||
210.88 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 48 V AC 50/60 Hz | 9100 | ||
64.35 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 110 V AC 50/60Hz | 9100 | ||
134.13 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 220 V DC | 9100 | ||
140.57 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 12 V DC | 9101 | ||
69.30 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V AC 50/60 Hz | 9101 | ||
139.27 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 48 V DC | 9101 | ||
212.43 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 48 V AC 50/60 Hz | 9101 | ||
140.16 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 110 V DC | 9101 | ||
69.30 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 110 V AC 50/60Hz | 9101 | ||
113.37 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 230 V AC 50/60 Hz | 9104 | ||
80.68 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 9116 | ||
160.80 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 12 V DC | 9150 | ||
89.18 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V DC | 9150 | ||
85.10 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 24 V AC 50/60 Hz | 9150 | ||
160.80 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 48 V DC | 9150 | ||
89.18 € | 1 | 5 giorni | IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 230 V AC 50/60 Hz | 9150 | ||
165.83 € | 1 | 5 giorni | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Forma A | 12 V DC | 9151 | ||
93.32 € | 1 | 5 giorni | - | - | 24 V DC | 9151 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Classe di protezione
Collegamento elettrico
Tensione
Codice bobina
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali