Guarnizioni che emettono luce (V10037-E13)

Guarnizioni che emettono luce V10037-E13

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: V10037-E13

Marca: NORGREN

Prezzo: 33.50

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento elettrico: DIN EN 175301-803

Tensione: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V10037-E13

Codice componente
V10037-E13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento elettrico Tensione

33.50 €

1 5 giorni DIN EN 175301-803-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali Plastica Classe di protezione IP65 Gamma M/P40800

Si trova sulla pagina di Guarnizioni che emettono luce, il codice articolo è il seguente: V10037-E13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V10037-E13.

Tipologia prodotto

Codice componente
M/P40861
M/P40862
M/P40880
M/P40886
V10037-E18
V10037-E19
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento elettrico Tensione

40.53 €

1 5 giorni DIN EN 175301-80312 - 24 V AC/DC

47.80 €

1 5 giorni DIN EN 175301-803220 - 240 V AC/DC

43.45 €

1 5 giorni DIN EN 175301-803110 - 120 V AC/DC

43.45 €

1 5 giorni Standard industriale 22 mm110 - 120 V AC/DC

33.50 €

1 5 giorni DIN EN 175301-803-

36.23 €

1 5 giorni DIN EN 175301-803-

Supporto tecnico