Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V04X286A-Q1222 |
V04X286A-Q1223 |
V04X286A-Q1224 |
V04X286A-Q1226 |
V04X286A-Q1228 |
V04X286A-Q1229 |
V05X286A-Q1233 |
V05X286A-Q1234 |
V05X286A-Q1238 |
V05X286A-Q1239 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione | |
---|---|---|---|---|---|
33.43 € | 1 | 5 giorni | 12 V DC | ||
38.00 € | 1 | 5 giorni | 24 V DC | ||
38.00 € | 1 | 5 giorni | 24 V AC 50/60 Hz | ||
46.83 € | 1 | 5 giorni | 48 V AC 50/60 Hz | ||
38.00 € | 1 | 5 giorni | 110/120 V AC 50/60 Hz | ||
38.00 € | 1 | 5 giorni | 220/240 V AC 50/60 Hz | ||
71.37 € | 1 | 5 giorni | 24 V DC | ||
78.52 € | 1 | 5 giorni | 24 V AC 50/60 Hz | ||
71.37 € | 1 | 5 giorni | 110/120 V AC 50/60 Hz | ||
71.37 € | 1 | 5 giorni | 220/240 V AC 50/60 Hz |
Loading...
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -20 - 50 | Classe di protezione | IP65 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali